Per collegare i cavi ai capicorda.
- Codice prodotto:
- SV 9650380
- Descrizione prodotto
- Per collegare i cavi ai capicorda.
- Materiale
- Perni di connessione: lamiera d'acciaio, verniciata
Inserto scorrevole: lega di rame - Parti incluse nella fornitura
- Perni di connessione
Inserti scorrevoli
Materiale di fissaggio - Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 60
- Dimensioni
- Filettatura: M16
Lunghezza filettatura: 32 mm - Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,393 kg
- Peso lordo
- 0,475 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181535
- EAN
- 4028177239555
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
- SV Perni Conness.Maxi-Pls M16
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions