Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 974 mm², per sistemi di collegamento cavi fino a 1900 A
- Codice prodotto:
- SV 9640236
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 974 mm²
- Lunghezza
- 691 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,11 kg
- Peso lordo
- 6,11 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 6,11
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177569294
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-Pls Sbarre Alimentaz 1600A 691mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions