Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45 S

Codice prodotto: SV 9640297

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 974 mm²

Codice prodotto:
SV 9640297
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
974 mm²
Lunghezza
1.051 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,2 kg
Peso lordo
9,3 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
9,284
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra Maxi-PLS 45S, L: 1051 mm, 45x45 mm, sezione: 974 mm²
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi