Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 974 mm²
- Codice prodotto:
- SV 9640365
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 974 mm²
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 75 kg
- Peso lordo
- 86 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 21,21
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Maxipls 1600A 2400mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions