Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm², per sistemi di collegamento cavi fino a 2500 A
- Codice prodotto:
- SV 9640292
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 1.354 mm²
- Lunghezza
- 1.051 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12 kg
- Peso lordo
- 12,1 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 12,725
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177940161
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-PLS sbarra collettrice in rame, L: 1051 mm, 45x45 mm, sezione sbarra: 1354 mm²
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions