Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45

Codice prodotto: SV 9640311

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm², per sistemi di collegamento cavi fino a 2500 A

Codice prodotto:
SV 9640311
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
1.354 mm²
Lunghezza
1.199 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
14,22 kg
Peso lordo
14,22 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
14,45
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment. 2000A 1199mm