Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 60

Codice prodotto: SV 9650202

Dimensioni: 60x60 mm, sezione sbarre: 2323 mm²

Codice prodotto:
SV 9650202
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
2.323 mm²
Lunghezza
451 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,364 kg
Peso lordo
9,364 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
9,364
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra Maxi-PLS 60, L: 451 mm, 60x60 mm, sezione: 2323 mm²
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi