Dimensioni: 60x60 mm, sezione sbarre: 2323 mm², per sistemi di collegamento cavi fino a 6300 A
- Codice prodotto:
- SV 9650241
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 2.323 mm²
- Lunghezza
- 725 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,999 kg
- Peso lordo
- 15 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 14,99
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177569515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.3200A 725mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions