Distanziale cilindrico per sbarre Maxi-PLS e sbarre piatte in rame

Codice prodotto: SV 9676505

Per sbarre Maxi-PLS e sbarre piatte in rame, utilizzabili come distanziali nelle derivazioni tra sbarre orizzontali e sbarre verticali.

Codice prodotto:
SV 9676505
Descrizione prodotto
Utilizzabili come distanziali nelle derivazioni tra sbarre orizzontali e sbarre verticali.
Materiale
Rame elettrolitico
Diametro
50 mm
Ø hole
13 mm
Altezza
20 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,28 kg
Peso lordo
1,316 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,33
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Distanziatore circolare E-cu per derivazioni sbarre A:20 mm, Ø 50 mm
Approvazioni
ABS
DNV
Lloyds Register
Documentazione
Istruzioni