Per la connessione diretta di conduttori tondi 95 - 300 mm² (unifilari o multifilari).
- Codice prodotto:
- SV 9676730
- Descrizione prodotto
- Per la connessione di conduttori tondi ad un sistema di sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
- Materiale
- Morsetti di connessione: ottone, stagnati
Aggancio sbarre: acciaio inox - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
- Indicazioni per il montaggio
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
- Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
- Guide per linea
- 2
- Connessione di conduttori
- 95 ‐ 300 mm²
- Quota di fissaggio
- 60 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,32 kg
- Peso lordo
- 0,327 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Morsetto per cavi 95-300mm²
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions