Piastra di connessione per sbarre lamellari in rame

Codice prodotto: SV 9676747

Per la connessione di sbarre lamellari in rame piatto.

Codice prodotto:
SV 9676747
Descrizione prodotto
Per il collegamento delle sbarre lamellari in rame al sistema sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
Materiale
Piastra di connessione: E-Cu
Pezzo stampato: acciaio inox
Aggancio sbarre: acciaio inox
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
Indicazioni per il montaggio
Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
Guide per linea
2
Quota di fissaggio
50 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
32 x 20 mm
Per sbarre in rame lamellare
Quantità: 2
con n. di lamelle: 10
con lamelle di larghezza: 32 mm
con lamelle di spessore: 1 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,34 kg
Peso lordo
0,346 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,13
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Derivazione da sbarre FLAT-PLS con morsetto, area di connessione LA: 32x20 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi