Piastra di connessione per puntalini

Codice prodotto: SV 9676700

Per collegare i capicorda ad un sistema Flat-PLS con 2 - 4 sbarre per linea.

Codice prodotto:
SV 9676700
Descrizione prodotto
Per la connessione dei capicorda ad un sistema di sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
Materiale
Piastra di connessione: E-Cu, nichelato
Aggancio sbarre: acciaio inox
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
Filettatura
Indicazioni per il montaggio
Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
Guide per linea
2
Dimensioni
Filettatura: M12
Quota di fissaggio
20 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,612 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,49
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Derivazione da sbarre FLAT-PLS con perno M12
Approvazioni
ABS
DNV
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi