Vite M10

Codice prodotto: SV 9676806

Per il fissaggio dei morsetti di connessione diretta, delle piastre di connessione, degli agganci sbarre o dei set di collegamento ai sistemi a sbarre piatte.

Codice prodotto:
SV 9676806
Descrizione prodotto
Per il fissaggio dell'aggancio sbarre o o dei componenti di collegamento ad un sistema di sbarre in rame piatto.
Materiale
Acciaio inox
Dimensioni
Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 60 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,392 kg
Peso lordo
0,403 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Vite di connessione M10x60 mm 8 pezzi