Per il fissaggio dei morsetti di connessione diretta, delle piastre di connessione, degli agganci sbarre o dei set di collegamento ai sistemi a sbarre piatte.
- Codice prodotto:
- SV 9676811
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dell'aggancio sbarre o o dei componenti di collegamento ad un sistema di sbarre in rame piatto.
- Materiale
- Acciaio inox
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 110 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,646 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177626256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Vite di connessione M10x110 mm 8 pezzi