Set di connessione per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9686810

Per il montaggio dei componenti di allestimento o per il collegamento delle sbarre di distribuzione.

Codice prodotto:
SV 9686810
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di interruttori sezionatori per fusibili NH e sezionatori sottocarico per fusibili NH (185 mm) o per il collegamento di sbarre collettrici. Per sistema sbarre in rame piatto 50 x 10 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Indicazioni per il montaggio
Il set di collegamento è utilizzabile solo se si utilizzano componenti di allestimento con fissaggio a vite
Interruttori-sezionatori per fusibili NH: la lunghezza della vite necessaria per l'utilizzo delle sbarre è di 2 x 50 x 10 mm = 35 mm e 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Nota
Le viti non fanno parte della fornitura
Dimensioni
Filettatura: M10
Number of busbars
2
4
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,114 kg
Peso lordo
0,129 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Set di connessione per derivazione sbarre, filettatura M10
Documentazione
Istruzioni