Per collegare le sbarre lamellari in rame ad un sistema principale con sbarre di distribuzione in rame piatto.
- Codice prodotto:
- SV 9686750
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento della sbarra lamellare in rame ad al sistema di sbarre principale o secondario in rame piatto.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Superficie
- Lega di rame-stagno
- Nota
- È richiesto un elemento a pressione aggiuntivo per mettere in contatto le sbarre lamellari in rame con il sistema di sbarre
- Le viti non fanno parte della fornitura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,311 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- SV Piastra di collegamento per sbarra di rame lamellare, L: 100x152 mm
- Documentazione
- Istruzioni