- Codice prodotto:
- SV 9686720
- Materiale
- Piastra di chiusura: acciaio inox
- Nota
- Per il collegamento al sistema di sbarre è necessaria la piastra di connessione 9686.750
- L'utilizzo della piastra di serraggio è richiesto quando si utilizzano due sbarre lamellari in rame sovrapposte
- Le viti non fanno parte della fornitura
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 32 x 20 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,24 kg
- Peso lordo
- 0,252 kg
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- SV Morsetto a piastra per sbarra di rame lamellare, spazio di serraggio LxA: 32x20 mm