Piastra di fissaggio per Flat-PLS

Codice prodotto: SV 9686730

Per il fissaggio delle sbarre lamellari in rame ad un sistema sbarre principali o secondarie in rame piatto.

Codice prodotto:
SV 9686730
Materiale
Piastra di chiusura: acciaio inox
Nota
Per il collegamento al sistema di sbarre è necessaria la piastra di connessione 9686.750
L'utilizzo della piastra di serraggio è richiesto quando si utilizzano due sbarre lamellari in rame sovrapposte
Le viti non fanno parte della fornitura
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
63 x 20 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,342 kg
Peso lordo
0,358 kg
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177981386
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Morsetto a piastra per sbarra di rame lamellare, spazio di serraggio LxA: 63x20 mm