Sistemi a sbarre Flat-PLS Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dimensioni da 12 x 5 fino a 120 x 10 mm. Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre in rame elettrolitico, forate Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarra di rame forata e stagnata Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Distanziale cilindrico per sbarre Maxi-PLS e sbarre piatte in rame Per sbarre Maxi-PLS e sbarre piatte in rame, utilizzabili come distanziali nelle derivazioni tra sbarre orizzontali e sbarre verticali. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarra di rame stagnata Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Profilati di copertura per sbarre Incapsulamento totale delle sbarre, prolungabile in base alle esigenze. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Isolatori di sostegno Per la realizzazione di sistemi sbarre con qualsiasi interasse e per l’installazione di sbarre PE o PEN isolate. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre CUPONAL Sbarre in alluminio rivestite in rame. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dadi autobloccanti M12 Dadi autobloccanti con corona zigrinata per fori nelle sbarre. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Giunti longitudinali in rame elettrolitico Per un facile accoppiamento delle sbarre Maxi-PLS. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Elementi di giunzione Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Giunti longitudinali Consentono di connettere le sbarre Flat-PLS senza necessità di eseguire forature. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Giunti longitudinali in rame elettrolitico per accoppiamento sistema sbarre di distribuzione Per la giunzione di un sistema sbarre principale da armadio a armadio. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Giunto longitudinale stagnato per accoppiamento sistema sbarre di distribuzione Per la giunzione del sistema sbarre principale (tra due armadi). Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarra PE/PEN in rame stagnato Con forature integrate. Al prodotto