Dadi autobloccanti M12

Codice prodotto: SV 3591060

Dadi autobloccanti con corona zigrinata per fori nelle sbarre.

Codice prodotto:
SV 3591060
Descrizione prodotto
Dadi autobloccanti con corona zigrinata per sbarre in rame elettrolitico.
Ø hole
14,5 mm
Confezione
30 pz.
Peso netto
0,24 kg
Peso lordo
0,283 kg
Codice tariffa doganale
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Descrizione prodotto
SV Dadi autobloccanti, M12, Ø foro: 14,5 mm