Incapsulamento totale delle sbarre, prolungabile in base alle esigenze.
- Codice prodotto:
- SV 3092000
- Descrizione prodotto
- Protezione dai contatti accidentali mediante incapsulamento delle sbarre.
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame elettrolitico
- Per sbarre di distribuzione
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.000 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 4,25 kg
- Peso lordo
- 4,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrizione prodotto
- SV 10 Profilati X Protezione 10Ea