Sbarre in rame elettrolitico, forate

Codice prodotto: SV 9684004

Codice prodotto:
SV 9684004
Descrizione prodotto
Sbarre di distribuzione con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico F30
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 385 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,68 kg
Peso lordo
1,78 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,68
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177951181
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra in rame 50X10mm L: 385 mm
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions