Sbarre in rame elettrolitico, forate

Codice prodotto: SV 9684006

Codice prodotto:
SV 9684006
Descrizione prodotto
Sbarre di distribuzione con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico F30
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 585 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,58 kg
Peso lordo
2,68 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,58
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra in rame 50X10mm L: 585 mm
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions