Giunti longitudinali in rame elettrolitico per accoppiamento sistema sbarre di distribuzione

Codice prodotto: SV 9686200

Per la giunzione di un sistema sbarre principale da armadio a armadio.

Codice prodotto:
SV 9686200
Esecuzione
Per sbarra di distribuzione 30 x 10 mm
Descrizione prodotto
Per il collegamento del sistema sbarre principale da armadio ad armadio (montaggio in batteria).
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
195 mm
Guide per linea
2
4
Sezione
60 mm x 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,026 kg
Peso lordo
1,193 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,026
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Giunto longitudinale per sbarre 30x10 mm, dimensione 60x10mm, sbarre per fase 2 o 4 L:195 mm
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions