Giunti longitudinali in rame elettrolitico per accoppiamento sistema sbarre di distribuzione

Codice prodotto: SV 9686250

Per la giunzione di un sistema sbarre principale da armadio a armadio.

Codice prodotto:
SV 9686250
Esecuzione
Per sbarra di distribuzione 50 x 10 mm
Descrizione prodotto
Per il collegamento del sistema sbarre principale da armadio ad armadio (montaggio in batteria).
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Lunghezza
199 mm
Guide per linea
2
4
Sezione
100 mm x 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,72 kg
Peso lordo
1,92 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,703
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Giunto longitudinale per sbarre 50x10 mm, dimensione 100x10mm, sbarre per fase 2 o 4, L:195 mm
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions