Supporti per sbarre per sistemi con elevata Icc

Codice prodotto: SV 9676020

Per completare i sistemi di supporto sbarre con elevata tenuta al corto circuito.

Codice prodotto:
SV 9676020
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Per applicazioni che richiedono solo 1, 2 o 3 sbarre, è necessario chiudere gli spazi liberi con elementi riempitivi.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 60
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame piatto
Sezione
60 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,699 kg
Peso lordo
0,72 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Sammelschienenhalter 4X 60X10mm
Approvazioni
ABS
DNV
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi