Per l’utilizzo in combinazione con sbarre a larghezza ridotta, servono come riempitivi dell'apertura del supporto non occupata dalle sbarre.
- Codice prodotto:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2 - Nota
- Con sbarre Flat-PLS 60 di larghezza < 60 mm o sbarre Flat-PLS 100 di larghezza < 100 mm si deve utilizzare il distanziale.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame piatto
- Sbarre in rame piatto
- Sbarre in rame piatto
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 40, 50, 80
Altezza: 10, 10, 10 mm - Confezione
- 16 pz.
- Peso netto
- 0,064 kg
- Peso lordo
- 0,081 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Distanzstück Für Halter 4X60/100X10mm