Kit arco interno, classe A per VX

Codice prodotto: SV 9686400

Per ottenere la classe A di protezione all'arco interno.

Codice prodotto:
SV 9686400
Esecuzione
Per VX porta singola
Descrizione prodotto
Per garantire la protezione all'arco interno in classe A (protezione delle persone) secondo la IEC/TR 61 641. Idoneo per due armadi in batteria.
Materiale
Acciaio
Plastica
Parti incluse nella fornitura
4 tappi per compensazione pressione per tetto
4 etichette adesive di segnalazione
Certificato
Materiale di fissaggio
24 supporti per parti piane
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,04 kg
Peso lordo
1,04 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177962507
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
SV arcing fault kit, class A, for 1-door VX Enclosure
Approvazioni
Lloyds Register
Documentazione
Istruzioni