Per ottenere la classe A di protezione all'arco interno.
- Codice prodotto:
- SV 9686410
- Esecuzione
- per VX a due porte
- Descrizione prodotto
- Per garantire la protezione all'arco interno in classe A (protezione delle persone) secondo la IEC/TR 61 641. Idoneo per due armadi in batteria.
- Materiale
- Acciaio
Plastica - Parti incluse nella fornitura
- 4 tappi per compensazione pressione per tetto
4 etichette adesive di segnalazione
Certificato
Materiale di fissaggio
28 supporti per parti piane
2 forature per lamiera di copertura
4 rinforzi per barra di chiusura porta - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,426 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177962675
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV arcing fault kit, class A, for 2-door VX Enclosure
- Approvazioni
- Lloyds Register
- Documentazione
- Istruzioni