Kit arco interno, classe B per VX

Codice prodotto: SV 9686420

Per ottenere la classe B di protezione all'arco interno.

Codice prodotto:
SV 9686420
Esecuzione
Per allestimento sbarre di distribuzione nel tetto
Descrizione prodotto
Per garantire la protezione all'arco interno in classe B (protezione delle persone e dell'impianto) secondo la IEC/TR 61 641. Idoneo per un armadio in batteria.
Materiale
Acciaio
Plastica
Silicone
Parti incluse nella fornitura
2 coperture in lamiera
2 lamiere di supporto per anodi sacrificali
Certificato
Materiale di fissaggio
2 paratie in lamiera
6 anodi sacrificali
8 guarnizioni
8 coperture in plastica
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,95 kg
Peso lordo
6,08 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Descrizione prodotto
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
Approvazioni
Lloyds Register
Documentazione
Istruzioni