Supporti per sbarre per passaggio sbarre di distribuzione (tetto)

Codice prodotto: SV 9686010

Per l'introduzione dei sistemi a sbarre nella zona del tetto.

Codice prodotto:
SV 9686010
Descrizione prodotto

Materiale
Plastica termoindurente
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
Similare RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
30 x 10 mm
Interasse delle sbarre
80 mm
Indicazioni per il montaggio
Ogni fase può essere equipaggiata con max. 4 sbarre (sbarre parziali)
Il dado a gabbia (M8) 4165.500 è necessario per fissare il supporto per sbarre al profilo dell'armadio
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,8 kg
Peso lordo
3,98 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto sbarre 4 poli per barre 30X10 mm a tetto
Approvazioni
DNV
Lloyds Register
Documentazione
Info sheet
Istruzioni
Safety instructions