- Codice prodotto:
- SV 9677920
- Descrizione prodotto
- Per l’allacciamento di conduttori o sbarre lamellari in rame.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Capocorda M12
- Corrente nominale max.
- 1.600 A
- Dimensioni
- Larghezza: 98 mm
- Connessione di conduttori
- 240 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,662 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,471
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Adattatore di connessione, 1600 A, 690 V, 1-polo, uscita cavi basso/alto, conduttori circolari sezione 240 mm²