Kit di collegamento per adattatori per interruttori

Codice prodotto: SV 9677740

Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).

Codice prodotto:
SV 9677740
Descrizione prodotto
Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatto per nr. d'ord.
9677.700
9677.705
Per produttori (tipo)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1000 A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,1 kg
Peso lordo
8,42 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
6,404
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177707047
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Adattatore di connessione (estensione mersetti) per adattatore CB, SV 9677700/705, (Eaton NZM, Siemens VL)
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions