Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).
- Codice prodotto:
- SV 9677750
- Descrizione prodotto
- Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.710
- 9677.715
- Per produttori (tipo)
- ABB (XT7 – 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,12 kg
- Peso lordo
- 10,36 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 8,253
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Adattatore di connessione (estensione mersetti) per adattatore CB, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions