Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).
- Codice prodotto:
- SV 9677760
- Descrizione prodotto
- Set di connettori preformati per interruttori di potenza (MCCB). Per il collegamento elettrico dell'interruttore all'adattatore di connessione per interruttori (tripolare).
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.710
- 9677.715
- Per produttori (tipo)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,46 kg
- Peso lordo
- 9,59 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 6,814
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Adattatore di connessione (estensione mersetti) per adattatore CB, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions