Copri morsetto lungo per adattatori per interruttori

Codice prodotto: SV 9677798

Per la copertura del set di connettori nella parte anteriore.

Codice prodotto:
SV 9677798
Descrizione prodotto
Per la copertura del set di connettori nella parte anteriore. All'occorrenza la copertura può anche essere utilizzata per proteggere l'area di collegamento dei cavi del quadro. Grazie ad apposite flange è possibile chiudere le aree di accesso ai cavi.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Parti incluse nella fornitura
Flange di copertura incluse
Per produttori (tipo)
Schneider Electric (NS)
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,3 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Protezione dai contatti diretti, per adattatori SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
Documentazione
Istruzioni