Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9677100
- Esecuzione
- Tripolari
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato - Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016 - Per grandezza fusibili NH
- 1
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Perno M12
- Numero dei poli
- 3 poli
- Tensione nominale di esercizio
- 800 V (AC), 3~
- Corrente nominale di esercizio max.
- 250 A
- Nota
- In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Per installazione trasformatori
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 670 mm - Connessione di conduttori
- 6 ‐ 240 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,78 kg
- Peso lordo
- 5,18 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,73
- Codice tariffa doganale
- 85365080
- EAN
- 4028177705487
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descrizione prodotto
- SV interruttori-sezionatori sottocarico per fusibili NH in verticale, gr. 1, 250 A, 800 V, 3 poli, perno M12, 185 mm, per installazione di trasformatori di corrente
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions