Interruttore sezionatore per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Codice prodotto: SV 9677315

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677315
Esecuzione
Tripolari
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
3
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Perno M12
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
400 V, 3~
Corrente nominale di esercizio max.
630 A
Nota
In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 830 mm
Connessione di conduttori
6 ‐ 240 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,4 kg
Peso lordo
7 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,47
Codice tariffa doganale
85365080
EAN
4028177705562
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrizione prodotto
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 630 A, 400 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, controllo elettronico fusibile, per installazione trasformatore di corrente
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information