Per il montaggio (senza foratura) dei componenti elettrici sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9677450
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio (senza foratura) dei componenti elettrici sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato - Per dimensione
- 00
- Nota
- Utilizzabile solo su sistemi di distribuzione a sbarre serie interasse 185 mm con profilato di copertura
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,225 kg
- Peso lordo
- 0,24 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
- SV Terminale di contatto sezionatori NH Gr.00, 185 mm
- Documentazione
- Istruzioni