Morsetto per sbarre per interruttori sezionatori NH/adattatori di connessione

Codice prodotto: SV 9677470

Per il montaggio (senza foratura) dei componenti elettrici sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677470
Descrizione prodotto
Per il montaggio (senza foratura) dei componenti elettrici sui sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Per dimensione
00
Nota
Utilizzabile solo su sistemi di distribuzione a sbarre serie interasse 185 mm senza profilato di copertura
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,15 kg
Peso lordo
0,138 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,003
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV Morsetto per sbarra per sezionatori NH Gr.00, 185 mm
Documentazione
Istruzioni