- Codice prodotto:
- SV 9677950
- Descrizione prodotto
- Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
- Materiale
- Poliammide
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.160
- 9677.165
- 9677.180
- 9677.260
- 9677.265
- 9677.280
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Potenza nominale
- 1,5 VA
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Connessione di conduttori
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequenza nominale
- 50 ‐ 60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,13 kg
- Peso lordo
- 0,14 kg
- Codice tariffa doganale
- 85043129
- EAN
- 4028177984455
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrizione prodotto
-
SV TA di misura 250 A/5 A per sezionatori NH Gr. 1-3 ed adattatori per RiLine Compact (SV 9677.XXX)