Interruttore sezionatore NH

Codice prodotto: SV 9677165

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677165
Esecuzione
Tripolari
Funzionamento
Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido
Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
1
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
superiore
Connessione elettrica
A vite M12
Installation type
Fissaggio a vite
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
800 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 772 mm
Connessione di conduttori
6 ‐ 240 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
10,84 kg
Peso lordo
11,94 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,868
Codice tariffa doganale
85361090
EAN
4028177809062
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.1, 250 A, 800 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions