- Codice prodotto:
- SV 9677265
- Esecuzione
- Tripolari 
- Funzionamento
- Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido 
- Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento 
- Materiale
- Poliammide
 Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
 Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
- Colore
- Chassis: RAL 7035
 Coperchio: RAL 7001
 Maniglia: RAL 7016
- Per grandezza fusibili NH
- 2 
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm 
- Connessione cavi
- superiore 
- Connessione elettrica
- A vite M12 
- Installation type
- Fissaggio a vite 
- Numero dei poli
- 3 poli 
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V (AC), 3~ 
- Corrente nominale di esercizio max.
- 400 A 
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3 
- DIN EN 60 269-2 (fusibili) 
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
 Altezza: 772 mm
- Connessione di conduttori
- 6 ‐ 240 mm² 
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm 
- Confezione
- 1 pz. 
- Peso netto
- 13,5 kg
- Peso lordo
- 14 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 4,003 
- Codice tariffa doganale
- 85043129 
- EAN
- 4028177806788 
- ETIM 9
- EC001040 
- ECLASS 8.0
- 27371401 
- Descrizione prodotto
- 
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.2, 400 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite