Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9677280
- Esecuzione
- Tripolari
- Funzionamento
- Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido
- Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato - Colore
- Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016 - Per grandezza fusibili NH
- 2
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- inferiore
- Connessione elettrica
- A vite M12
- Installation type
- Fissaggio a vite
- Numero dei poli
- 3 poli
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~
- Corrente nominale di esercizio max.
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 941 mm - Connessione di conduttori
- 6 ‐ 240 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 14,32 kg
- Peso lordo
- 14,54 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 3,747
- Codice tariffa doganale
- 85043129
- EAN
- 4028177806795
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrizione prodotto
- SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.2, 400 A, 400 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions