Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nel punto di connessione dei cavi, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda lunghi.
- Codice prodotto:
- SV 9677402
- Descrizione prodotto
- Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nel punto di connessione dei cavi, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda lunghi. Se abbinata alla copertura dell'area di collegamento nella parte anteriore (9677.400/.410), consente di proteggere dai contatti tutti i lati del vano di connessione cavi.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Per dimensione
- 00
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,085 kg
- Peso lordo
- 0,086 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.00, 185mm