Copertura per vano di connessione, posteriore per interruttori sezionatori NH

Codice prodotto: SV 9677412

Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nel punto di connessione dei cavi, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda lunghi.

Codice prodotto:
SV 9677412
Descrizione prodotto
Per garantire la protezione dai contatti diretti sul retro nel punto di connessione dei cavi, ad esempio in caso di utilizzo di capicorda lunghi. Se abbinata alla copertura dell'area di collegamento nella parte anteriore (9677.400/.410), consente di proteggere dai contatti tutti i lati del vano di connessione cavi.
Materiale
Poliammide
Colore
RAL 7035
Per dimensione
1 - 3
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,081 kg
Peso lordo
0,158 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.1-3, 185mm
Fogli di dati
General technical information