Per il montaggio dei componenti RiLine Compact sui sistemi di sbarre da 185 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9677930
- Materiale
- Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 7035
- Per sistemi sbarre con interasse
- 185 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Installation type
- Fissaggio a vite
- Numero dei poli
- 3 poli
- Corrente nominale max.
- 320 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V, 3~
- Nota
- Per il fissaggio a sbarre forate. Assicurarsi che nell'area dell'apparecchio non siano montati profili di copertura.
- Quando si utilizza l'adattatore sulle sbarre di distribuzione con protezione dai contatti elettrici, è necessario utilizzare il terminale di contatto
- Per installazione trasformatori
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 670 mm - Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 10 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,6 kg
- Peso lordo
- 2,769 kg
- Codice tariffa doganale
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrizione prodotto
- SV Adattatore 320 A (2 x 160 A), tripolare, uscita cavo superiore/inferiore, fissaggio a vite, per componenti RiLine Compact
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni