Supporti sbarre (185 mm)

Codice prodotto: SV 9677500

Per barre piatte in rame da 40/60/80/100/120 x 10 mm

Codice prodotto:
SV 9677500
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale per il fissaggio della copertura di protezione dai contatti diretti (profilo base)
Numero dei poli
3 poli
185 mm
Per sbarre di distribuzione
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,72 kg
Peso lordo
1,92 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto Sbarra 185 mm, per sbarre 40x10/60-120x10mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information