Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione da 40 x 10 fino a 120 x 10 mm.
- Codice prodotto:
- SV 9677610
- Descrizione prodotto
- Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione rettangolari.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Superficie
- Stagnata
- Per sbarre con dimensioni (mm) / quantità necessaria per singolo profilo
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Nota
- Se si utilizza una sbarra di distribuzione 100 x 10 mm, sono necessari i componenti 9677.610 e 9677.620 (1 pezzo ciascuno)
- Per sbarre di distribuzione
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 40 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,44 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,407
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
- SV Connettore per sbarre in rame 40/80/100x10 mm, L: 40 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions