Adattatori di connessione

Codice prodotto: SV 9677905

Per la connessione di conduttori tondi. Per sistemi di sbarre con interasse di 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677905
Materiale
Chassis: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Copri morsetto lungo
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
A vite M12
Numero dei poli
3 poli
Corrente nominale max.
1.400 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Nota
In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 960 mm
Connessione di conduttori
6 ‐ 300 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11 kg
Peso lordo
11,5 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4,41
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177705296
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore di connessione 1400 A, 690 V, 3-poli, 185 mm, uscita cavi basso, conduttori circolari sezione 6-300 mm²
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions